Kućište konektora Han 24B (pin) na kućište konektora Han 24B (utičnica), dvostruka poluga za zaključavanje, pod kutom na oba kraja, iguPUR

MAT90489467 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene savijanja
  • iguPUR vanjski plašt
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489467
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation