Kućište Han 24B konektora (pin) na Han 24B konektorskom kućištu (utičnica), dvostruka poluga za zaključavanje, pod kutom na oba kraja, PUR 6.8xd

MAT90489468 product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije s torzijom
  • DNV certificirano
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489468
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation