readycable® signalni kabel prikladan za Siemens 6FX_002-2CB31, osnovni kabel, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstruzija pod tlakom, halogen-free TPE smjesa 2. Iznimno fleksibilna pletenica od kalajisanih bakrenih žica 3. Ekstruzija pod tlakom, TPE smjesa s ispunom šupljina 4. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. Namotani vodič u posebno otpornoj verziji od golog bakrenih žica 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće 7. Svežnjevi s optimiziranom duljinom koraka i smjerom
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9070007 product image
1. Ekstruzija pod tlakom, halogen-free TPE smjesa 2. Iznimno fleksibilna pletenica od kalajisanih bakrenih žica 3. Ekstruzija pod tlakom, TPE smjesa s ispunom šupljina 4. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. Namotani vodič u posebno otpornoj verziji od golog bakrenih žica 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće 7. Svežnjevi s optimiziranom duljinom koraka i smjerom
  • Za najteže primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation