readycable® signalni kabel prikladan za Siemens 6FX_002-2CH00, osnovni kabel, TPE 7.5xd

MAT9070013 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: tlak ekstruzirana, halogene slobodne TPE smjese 2. Sa opletom: iznimno fleksibilno tkanje izrađeno od opletenih bakrene žice 3. Unutarnja ovojnica: tlačno ekstrudirana, ispunjenje šupljina TPE smjesa 4. Ova elementa: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. element opleta: iznimno fleksibilan sloj opletenih bakrene žice 6. Omot: plastična folija 7. CFRIP: traka za otvaranje 8. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 9. vodič: pramenovi u posebno fleksibilnoj varijanti izrađeni od opletenih bakrene žice 10. Rasterećenje od naprezanja: središnji element za visoke vlačne naprezanja
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9070013 product image
1. vanjski plašt: tlak ekstruzirana, halogene slobodne TPE smjese 2. Sa opletom: iznimno fleksibilno tkanje izrađeno od opletenih bakrene žice 3. Unutarnja ovojnica: tlačno ekstrudirana, ispunjenje šupljina TPE smjesa 4. Ova elementa: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. element opleta: iznimno fleksibilan sloj opletenih bakrene žice 6. Omot: plastična folija 7. CFRIP: traka za otvaranje 8. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 9. vodič: pramenovi u posebno fleksibilnoj varijanti izrađeni od opletenih bakrene žice 10. Rasterećenje od naprezanja: središnji element za visoke vlačne naprezanja
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9070013
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation