readycable® kabel ventilatora prikladno za Lenze EYL002VxxxxL01J01, povezivanje kabela TPE 5xd

MAT9120044 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstruzija pod pritiskom, ispunjenje šupljina, smjesa TPE bez halogena 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 3. Upleteni vodič u posebno otpornoj verziji koji se sastoji od golih bakrenih žica 4. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9120044 product image
1. Ekstruzija pod pritiskom, ispunjenje šupljina, smjesa TPE bez halogena 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 3. Upleteni vodič u posebno otpornoj verziji koji se sastoji od golih bakrenih žica 4. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za najteže primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9120044
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation