Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za iznimno teške primjene
- Vanjski plašt: TPE
- Otpornost na ulje: Otporan na ulja prema DIN EN 60811-404, otporan na organska ulja prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB od DEA
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez PVC-a
- CFRIP
- chainflex® klasa: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120085
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.