readycable® povratni kabel prikladno za Lenze EYF0021AxxxxF03S03, osnovni kabel TPE 7,5xd

Ukinuti model
MAT9120086 product image
igus-icon-lupe
  • Primjena: za vrlo veliko opterećenje
  • Vanjski plašt: TPE
  • Otpornost na ulja: otporno na ulje (temeljeno na DIN EN 60811-404), otporno na bio-ulja (temeljeno na VDMA 24568 testirano s Plantocut 8 S-MB od DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP
  • chainflex® klasa: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120086
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation