readycable® povratni kabel prikladan za Lenze EYF0021AxxxxA00S03, osnovni kabel TPE 7.5xd

Ukinuti model
MAT9120094 product image
igus-icon-lupe
  • Za iznimno teške primjene
  • Vanjski plašt: TPE
  • Otpornost na ulje: Otporan na ulja prema DIN EN 60811-404, otporan na organska ulja prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB od DEA
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP
  • chainflex® klasa: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120094
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation