readycable® kabel za napajanje prikladan za NUM AGOFRU019LMxxx (ext.), produžni kabel PVC 7.5xd

MAT9280062 product image
igus-icon-lupe
  • Za tešku primjenu
  • PVC vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: srednja
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9280062
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation