readycable® enkoderski kabel prikladno za NUM AGOFRU030Mxxx, osnovni kabel PVC 10xd

MAT9289001 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: ekstrudirana PVC smjesa otporna na ulje pod visokim tlakom 2. Sa opletom: krajnje fleksibilni plet od pocinčanih bakrenih žica 3. Ojačanje: plastična folija 4. Obložna izolacija: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. element opleta: ekstremno fleksibilni sloj od pocinčenih bakrenih žica 6. Izolacija vodiča: mehanički kvalitetna TPE smjesa 7. vodič: vrlo fino usukano specijalni vodič s visokofleksibilnim izolacijama od pocinčenih bakrenih žica. 8. rasterećenje od naprezanja: Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9289001 product image
1. vanjski plašt: ekstrudirana PVC smjesa otporna na ulje pod visokim tlakom 2. Sa opletom: krajnje fleksibilni plet od pocinčanih bakrenih žica 3. Ojačanje: plastična folija 4. Obložna izolacija: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. element opleta: ekstremno fleksibilni sloj od pocinčenih bakrenih žica 6. Izolacija vodiča: mehanički kvalitetna TPE smjesa 7. vodič: vrlo fino usukano specijalni vodič s visokofleksibilnim izolacijama od pocinčenih bakrenih žica. 8. rasterećenje od naprezanja: Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za srednje opterećene primjene
  • PVC vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9289001
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation