readycable® enkoder kabel prikladno za NUM AGOFRU030Mxxx (ext.), produžetak kabel TPE 7.5xd

MAT9289014 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: pod tlakom ekstruzijska, halogena TPE smjesa 2. Sa opletom: iznimno fleksibilne pletenice od kalajisanih bakrenih žica 3. Unutarnji plašt: pod tlakom ekstrudirana, ispunjenje šupljina TPE smjesa 4. Elementna jakna: TPE mehanički visokokvalitetna smjesa 5. element opleta: iznimno fleksibilni sloj od kalajisanih bakrenih žica 6. Traka: plastična folija 7. CFRIP: traka za otvaranje za brže skidanje 8. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna smjesa TPE 9. Vodič : niti u posebno fleksibilnoj verziji od kalajisanih bakrenih žica 10. Rasterećenje od naprezanja: središnji element za visoke vlačne naprezanja
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9289014 product image
1. vanjski plašt: pod tlakom ekstruzijska, halogena TPE smjesa 2. Sa opletom: iznimno fleksibilne pletenice od kalajisanih bakrenih žica 3. Unutarnji plašt: pod tlakom ekstrudirana, ispunjenje šupljina TPE smjesa 4. Elementna jakna: TPE mehanički visokokvalitetna smjesa 5. element opleta: iznimno fleksibilni sloj od kalajisanih bakrenih žica 6. Traka: plastična folija 7. CFRIP: traka za otvaranje za brže skidanje 8. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna smjesa TPE 9. Vodič : niti u posebno fleksibilnoj verziji od kalajisanih bakrenih žica 10. Rasterećenje od naprezanja: središnji element za visoke vlačne naprezanja
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9289014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation