igus-icon-lupe
- Za iznimno teške primjene
- TPE vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez PVC-a
- CFRIP
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9291028
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.