readycable® servo kabel prikladan za Baumüller 326599 (40m), 28 A osnovni kabel, PVC 7.5xd

MAT9295068 product image
igus-icon-lupe
  • Za tešku primjenu
  • PVC vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Sa opletom
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9295068
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation