igus-icon-lupe
- Za iznimno teške primjene
- TPE vanjski plašt
- Sa opletom
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- Bez PVC-a
- UV-otporan
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9330022
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.