readycable® kabel resolvera prikladno za Beckhoff ZK4530-8010-xxxx, osnovni kabel PUR 7.5 x d

MAT9384005 product image
igus-icon-lupe
  • Za tešku primjenu
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • UV-otporan
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9384005
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation