readycable® servo kabel prikladan za Kollmorgen / Danaher Motion Standard 89972 (20m), osnovni kabel, iguPUR 15xd

MAT9550629 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene savijanja
  • iguPUR vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Sa opletom
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9550629
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation