readycable® motorni kabel prikladan za SEW 1335 0315, priključni kabel, iguPUR 15xd

Ukinuti model
MAT9561418 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene savijanja
  • iguPUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: srednja
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9561418
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation