Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za primjene savijanja
- iguPUR vanjski plašt
- Sa opletom
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- Otpornost na UV zračenje: srednja
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9561554
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.