readycable® BUS kabel prikladan za B&R iX67CA0E41.xxxx, osnovni kabel PVC 12.5xd

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: PVC smjesa otporna na ulje, ekstrudirana pod tlakom 2. Sveukupno vezivanje: plastični flis 3. Sa opletom: fleksibilna pletenica od od konzerviranih bakrenih žica 4. Traka: plastična folija 5. element opleta: fleksibilna pletenica od od konzerviranih bakrenih žica 6. Zaštitna folija: plastična folija presvučena aluminijem 7. Izolacija jezgre: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa (u skladu s specifikacijama sabirnice) 8. Vodič: finožični snop u izuzetno fleksibilnom dizajnu od konzerviranih bakrenih žica
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9630103 product image
1. vanjski plašt: PVC smjesa otporna na ulje, ekstrudirana pod tlakom 2. Sveukupno vezivanje: plastični flis 3. Sa opletom: fleksibilna pletenica od od konzerviranih bakrenih žica 4. Traka: plastična folija 5. element opleta: fleksibilna pletenica od od konzerviranih bakrenih žica 6. Zaštitna folija: plastična folija presvučena aluminijem 7. Izolacija jezgre: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa (u skladu s specifikacijama sabirnice) 8. Vodič: finožični snop u izuzetno fleksibilnom dizajnu od konzerviranih bakrenih žica

  • Profinet
  • Zvjezdana četverostruka struktura
  • Za primjene energetskih lanaca
  • PVC vanjski plašt
  • Boja vanjskog plašta žuto-zelena
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Sa opletom
  • otporan na ulje i otporan na plamen
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation