readycable® kontrolni kabel prikladan za Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, osnovni kabel PVC 6.8xd

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirana, nauljena PVC smjesa otporna na ulje 2. Ekstremno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica 3. Ekstrudirana, PVC smjesa za ispunjenje šupljina 4. Mehanički superiorna TPE ili PVC smjesa 5. Fino usukani vodič od gole bakrene žice 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT9710014 product image
1. Ekstrudirana, nauljena PVC smjesa otporna na ulje 2. Ekstremno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica 3. Ekstrudirana, PVC smjesa za ispunjenje šupljina 4. Mehanički superiorna TPE ili PVC smjesa 5. Fino usukani vodič od gole bakrene žice 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
MAT9710014 product image
  • Za teške primjene
  • PVC vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporno na plamen, FT4
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation