readycable® signalni kabel prikladno za Siemens 6FX_002-2DC20, produžetak, kabel PVC 10xd

MAT9741505 product image
igus-icon-lupe
1. Vanjski plašt: ekstrudiran pod pritiskom, PVC smjesa otporna na ulje 2. Sa opletom: Izuzetno fleksibilna pletenica izrađena od kositrenih bakrenih žica 3. Banding: plastična folija 4. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. Vodič : fino izvučen poseban vodič u izuzetno fleksibilnom tipu izrađen od kositrenih bakrenih žica. 6. rasterećenje od naprezanja: središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9741505 product image
1. Vanjski plašt: ekstrudiran pod pritiskom, PVC smjesa otporna na ulje 2. Sa opletom: Izuzetno fleksibilna pletenica izrađena od kositrenih bakrenih žica 3. Banding: plastična folija 4. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 5. Vodič : fino izvučen poseban vodič u izuzetno fleksibilnom tipu izrađen od kositrenih bakrenih žica. 6. rasterećenje od naprezanja: središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za srednje opterećene primjene
  • PVC vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9741505
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation