readycable® servo kabel prikladno za SEW 1342 1603, priključni kabel, PVC 10xd

MAT9751415 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: ekstrudirana PVC mješavina otporna na ulje pod tlakom 2. Sa opletom: fleksibilne pletenice od kositrenih bakrenih žica. 3. Omotavanje: plastični flis 4. Punilo: Plastična pređa 5. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa posebno niske kapaciteta 6. vodič: tip posebno otporan na savijanje izrađen od golih bakrenih žica 7. Omotavanje elementa: plastična folija 8. Štitna folija: plastična folija presvučena aluminijem 9. Štitnik elementa: savijena pletenice od konzerviranih bakrenih žica. 10. Rasterećenje od naprezanja: središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9751415 product image
1. vanjski plašt: ekstrudirana PVC mješavina otporna na ulje pod tlakom 2. Sa opletom: fleksibilne pletenice od kositrenih bakrenih žica. 3. Omotavanje: plastični flis 4. Punilo: Plastična pređa 5. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa posebno niske kapaciteta 6. vodič: tip posebno otporan na savijanje izrađen od golih bakrenih žica 7. Omotavanje elementa: plastična folija 8. Štitna folija: plastična folija presvučena aluminijem 9. Štitnik elementa: savijena pletenice od konzerviranih bakrenih žica. 10. Rasterećenje od naprezanja: središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za srednje opterećene primjene
  • PVC vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulja
  • Vatrootpornost
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9751415
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation