readycable® podatkovni kabel prikladan za Heidrive 14-007-051-62 M23, osnovni kabel, PUR 7.5xd

MAT9823911 product image
igus-icon-lupe
1. Smjesa na bazi PUR-a s niskim prianjanjem i visokim otpornim na habanje 2. Zaštitni omotač od opletenog kalajisanog bakra iznimne čvrstoće savijanja 3. Ljepljive trake preko vanjskog sloja 4. 2 jezgre svaka namotana s kratkom duljinom koraka 5. Posebni vrlo fino usukani vodič
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9823911 product image
1. Smjesa na bazi PUR-a s niskim prianjanjem i visokim otpornim na habanje 2. Zaštitni omotač od opletenog kalajisanog bakra iznimne čvrstoće savijanja 3. Ljepljive trake preko vanjskog sloja 4. 2 jezgre svaka namotana s kratkom duljinom koraka 5. Posebni vrlo fino usukani vodič
  • Za tešku primjenu
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • UV-otporan
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9823911

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation