readycable® BUS kabel prikladno za Festo FBA-CO-SUB-9-M12, osnovni kabel, PUR 12,5xd

MAT9832312 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene energetskih lanaca
  • PUR vanjski plašt
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Sa opletom
  • otporan na ulje i otporan na plamen
  • otporan na rashladnu tekućinu
  • PVC i bez halogena
  • Otpornost na urezivanje
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT9832312
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation