readycable® signalni kabel prikladan za Siemens 6FX3_02-2XB11, osnovni kabel, PUR 10xd

Standard
MAT98415130 product image
igus-icon-lupe
1. Spoj na bazi PUR-a, otporan na habanje 2. Bakrena zaštita s visokim otporom 3. ispunjenje šupljina ekstruderom 4. Žice upredane s malom duljinom koraka 5. Element vodiča s visokom vlačnom čvrstoćom 6. Specijalni vodič sa sitnim žicama
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT98415130 product image
1. Spoj na bazi PUR-a, otporan na habanje 2. Bakrena zaštita s visokim otporom 3. ispunjenje šupljina ekstruderom 4. Žice upredane s malom duljinom koraka 5. Element vodiča s visokom vlačnom čvrstoćom 6. Specijalni vodič sa sitnim žicama
  • Za srednje opterećene primjene
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Primjena na moru
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Sa opletom
  • Otpornost na urezivanje
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT98415130

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation