readycable® signalni kabel prikladan za Siemens 6FX_002-2DC20, produžni kabel PUR 10xd

MAT9841531 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: tlačno ekstrudirana PUR smjesa 2. Traka: plastični flis 3. Sa opletom: iznimno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica 4. Traka: plastična folija 5. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 6. vodič: vrlo fino usukan poseban vodič u vrlo fleksibilnoj verziji izrađen od kositrenih bakrenih žica. 7. rasterećenje od naprezanja: Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9841531 product image
1. vanjski plašt: tlačno ekstrudirana PUR smjesa 2. Traka: plastični flis 3. Sa opletom: iznimno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica 4. Traka: plastična folija 5. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 6. vodič: vrlo fino usukan poseban vodič u vrlo fleksibilnoj verziji izrađen od kositrenih bakrenih žica. 7. rasterećenje od naprezanja: Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za srednje opterećene primjene
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Primjena na moru
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Sa opletom
  • Otpornost na urezivanje
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9841531
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation