readycable® signalni kabel prikladan za Siemens 6FX8002-2CF20, osnovni kabel PUR 7.5xd

MAT9841564 product image
igus-icon-lupe
  • Za iznimno teške primjene
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Primjena na moru
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Sa opletom
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9841564
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation