Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za srednje opterećene primjene
- PUR vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Bez halogena
- Bez silikona
- Vatrootpornost
- Primjena na moru
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Otpornost na urezivanje
- Sa opletom
- Bez PVC-a
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9850315
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.