readycable® Kontrolni kabel prikladno za Omron R88A-CAWExxxB, osnovni kabel TPE 5xd

MAT9912107 product image
igus-icon-lupe
1. Smjesa TPE bez halogena, ekstruzija pod tlakom
2. Iznimno fleksibilne pletenice od kositrenih bakrenih žica
3. TPE smjesa koja ispunjenje šupljina, ekstruzija pod tlakom
4. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa
5. Vodič s upletenom žicom u posebno otpornoj verziji sastoji se od golih bakrenih žica
6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9912107 product image
1. Smjesa TPE bez halogena, ekstruzija pod tlakom
2. Iznimno fleksibilne pletenice od kositrenih bakrenih žica
3. TPE smjesa koja ispunjenje šupljina, ekstruzija pod tlakom
4. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa
5. Vodič s upletenom žicom u posebno otpornoj verziji sastoji se od golih bakrenih žica
6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za najteže primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9912107
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation