readycable® podatkovni kabel prikladan za Heidrive 14-007-051-62 M23, osnovni kabel, TPE 6.8xd

MAT9923911 product image
igus-icon-lupe
1. TPE spoj ekstrudiran pod tlakom 2. Pletena bakrena zaštita visoke čvrstoće na savijanje 3. Ispunjenje šupljina ekstruderom 4. 2 jezgre svaka pobrkana s kratkom duljinom koraka 5. Savitljivo ekstra čvrsto fino privitkovano vodič
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9923911 product image
1. TPE spoj ekstrudiran pod tlakom 2. Pletena bakrena zaštita visoke čvrstoće na savijanje 3. Ispunjenje šupljina ekstruderom 4. 2 jezgre svaka pobrkana s kratkom duljinom koraka 5. Savitljivo ekstra čvrsto fino privitkovano vodič
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • UV-otporan
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9923911

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation