readycable® kabel za enkoder impulsa prikladno za Baumüller 198966 (15m), osnovni kabel za enkoder impulsa, PUR 10xd

MAT9940222 product image
igus-icon-lupe
  • Za srednje opterećene primjene
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Primjena na moru
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Sa opletom
  • Otpornost na urezivanje
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9940222
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation