readycable® adapterski kabel prikladan za Heidenhain 524 599-xx, osnovni kabel TPE 7.5xd

MAT9941018 product image
igus-icon-lupe
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9941018
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation