readycable® motorni kabel prikladan za Kollmorgen / Danaher Motion 102576 (10m), osnovni kabel, TPE 7.5xd, bez halogena

MAT9960612 product image
igus-icon-lupe
1. Smjesa TPE ekstrudirana pod tlakom, bez halogena 2. Izuzetno fleksibilna pletenica od kalajisanih bakrenih žica 3. Smjesa TPE ekstrudirana pod pritiskom, ispunjenje šupljina 4. Mehanički visokokvalitetna smjesa TPE, posebno niskog kapaciteta 5. Posebno fleksibilna verzija izrađena od golih bakrenih žica 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9960612 product image
1. Smjesa TPE ekstrudirana pod tlakom, bez halogena 2. Izuzetno fleksibilna pletenica od kalajisanih bakrenih žica 3. Smjesa TPE ekstrudirana pod pritiskom, ispunjenje šupljina 4. Mehanički visokokvalitetna smjesa TPE, posebno niskog kapaciteta 5. Posebno fleksibilna verzija izrađena od golih bakrenih žica 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za najteže primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez PVC-a
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9960612
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation