igus-icon-lupe
- Opterećenje: za iznimno teške primjene
- Vanjski plašt: TPE
- Sa opletom
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otpornost na UV zračenje: Visoka
- Otpornost na ulja: otporno na ulje (temeljeno na DIN EN 60811-404), otporno na bio-ulja (temeljeno na VDMA 24568 testirano s Plantocut 8 S-MB od DEA)
- Bez PVC-a
- CFRIP
- class chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.