igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina instalacije: NEMA14/dimenzija prirubnice 35 mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 0,18Nm
- Nazivna struja: 1.20A
- Priključci motora: usukani vodič s JST konektorom, kočnica s usukanim vodičem
- Napon kočnice: 24V
- Integrirana kočnica za vertikalna opterećenja
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA