drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom, kratki tip, NEMA17

Standard
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom, kratki tip, NEMA17
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom, kratki tip, NEMA17
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom, kratki tip, NEMA17
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom, kratki tip, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA17/dimenzija prirubnice 42 mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Moment držanja: 0,20Nm
  • Nazivna struja: 1,40A
  • Priključak motora: usukani vodiči s JST konektorom
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO