Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina instalacije: NEMA17/dimenzija prirubnice 42 mm
- Klasa zaštite: kućište motora IP65 (brtva vratila IP52)
- Moment držanja: 0,50Nm
- Nazivna struja: 1,80A
- Priključak motora: Metrički M12 konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA