drylin® E koračni motor s konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 od 5
drylin® E koračni motor s konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA17
drylin® E koračni motor s konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA17
drylin® E koračni motor s konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA17
drylin® E koračni motor s konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA17
drylin® E koračni motor s konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA17/dimenzija prirubnice 42 mm
  • Klasa zaštite: IP65
  • Moment držanja: 0,50Nm
  • Nazivna struja: 1,80A
  • Priključak motora: Metrički M12 konektor
  • Brtva osovine sprječava ulazak vode
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS