drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 17
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 17
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 17
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA17/dimenzija prirubnice 42 mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (brtva vratila IP52)
  • Moment držanja: 0,50Nm
  • Nazivna struja: 1,80A
  • Veze motora: metrički M8/M12 priključci
  • Napon kočnice: 24V
  • Integrirana kočnica za vertikalna opterećenja
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD