drylin® E koračni motor sa konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 od 5
drylin® E koračni motor sa konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA 23
drylin® E koračni motor sa konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA 23
drylin® E koračni motor sa konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA 23
drylin® E koračni motor sa konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA 23
drylin® E koračni motor sa konektorom i enkoderom, zaštita od prskanja vode, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA23 / Dimenzija prirubnice 56mm
  • Klasa zaštite: IP65
  • Moment držanja: 2.00Nm
  • Nazivna struja: 4.20A
  • Spojevi motora: metrički M12 konektori
  • Brtva osovine sprječava ulazak vode
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS