drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
drylin® E koračni motor, usukani vodič s JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA24 / dimenzija prirubnice 60 mm
  • Klasa zaštite: Kućište motora IP40 (brtva osovine IP52)
  • Moment držanja: 2,80Nm
  • Nazivna struja: 4.20A
  • Priključak motora: usukani vodiči s JST konektorom
  • Tip: dvostruka osovina
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB