drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 24
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 24
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 24
drylin® E koračni motor s konektorom, enkoderom i kočnicom, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA24 / dimenzija prirubnice 60 mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (brtva vratila IP52)
  • Moment držanja: 3,50Nm
  • Nazivna struja: 4.20A
  • Veze motora: metrički M8/M12 priključci
  • Napon kočnice: 24V
  • Integrirana kočnica za vertikalna opterećenja
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD