drylin® E koračni motor, tip s dugim dizajnom, Molex s priključnim kabelom, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E koračni motor, tip s dugim dizajnom, Molex s priključnim kabelom, NEMA 24
drylin® E koračni motor, tip s dugim dizajnom, Molex s priključnim kabelom, NEMA 24
drylin® E koračni motor, tip s dugim dizajnom, Molex s priključnim kabelom, NEMA 24
drylin® E koračni motor, tip s dugim dizajnom, Molex s priključnim kabelom, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: NEMA24 / dimenzija prirubnice 60 mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Moment držanja: 4,00Nm
  • Nazivna struja: 6.30A
  • Priključci motora: Molex s priključnim kabelom
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA