- Veličina instalacije: NEMA 34/dimenzija prirubnice 86 mm
- Klasa zaštite: IP65 (brtva osovine IP52)
- Moment držanja: 5,90Nm
- Nazivna struja: 6.40A
- Priključci motora: Metrički M17 konektori (okretni ± 90°)
Change Language :
Paket električne energije u velikoj veličini instalacije
Najveći koračni motor iz asortimana proizvoda impresionira svojim iznimno visokim zakretnim momentom u donjem rasponu brzina. Koračni motor radi precizno, robustan je, isplativ i lagan za kontrolu. Koristi se u automatizaciji, npr. Podešavanje CNC strojeva ili robota. Osim toga, motor ima kočnicu. Ovo je ugrađeno u motor. Priključci za ovo nalaze se u M17 motoru. Motor je povezan putem metričkog M12(17) konektora. Ovo se postavlja izravno na stražnji dio kućišta motora. Prednost ovoga je da kućište motora postiže IP65 stupanj zaštite. Encoder također ima metrički M12(17) konektor. Enkoder je integriran u kućište motora. Dva su konektora jedan pored drugog u stražnjem dijelu motora.