- Veličina instalacije: NEMA11/dimenzija prirubnice 28mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 0,12Nm
- Nazivna struja: 1.4A
- Priključak motora: usukani vodiči s JST konektorom
Change Language :
Ovaj lagan proizvod s velikom snagom
Ovaj motor ima vrlo kompaktne dimenzije. Čak i pri većim brzinama održava konstantan moment. Velika opterećenja mogu se pomicati s odgovarajućim korakom trapeznog vretena. Njegovo uobičajeno radno okruženje je u medicinskoj tehnologiji, laboratorijskoj automatizaciji i industrijskoj automatizaciji. Motori s vijčanim vretenom mogu se instalirati, a također se mogu kupiti kao zasebne komponente. Kad se rade zajedno, vretena su dodatno spojena s motorom pomoću Loctite 648. Nakon 24 sata završeno je vrijeme stvrdnjavanja. Osim toga, svaki se motor ponovno podešava s aksijalnim vijčanim prijenosom u ravnalici kako bi se osigurala dobra kvaliteta.