- Veličina instalacije: NEMA17/dimenzija prirubnice 42 mm
- Klasa zaštite: IP65
- Moment držanja: 0,50Nm
- Nazivna struja: 1,80A
- Priključak motora: priključni kabel 1m
- Brtva osovine sprječava ulazak vode
- Napon kočnice: 24V
- Integrirana kočnica za vertikalna opterećenja
Change Language :