- Veličina instalacije: NEMA23/ugradnja prirubnicom veličine 56 mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 2.00Nm
- Nazivna struja: 4.20A
- Motorni priključci: usukani vodiči s JST konektorom, enkoder s JST konektorom
Change Language :
Najpopularnija veličina koračnog motora
Koračni motor ima visok zakretni moment i kompaktne dimenzije. Savršen je za niz aplikacija u srednjem opterećenju. Koračni motor radi precizno, robustan je, isplativ i lagan za kontrolu. Područja primjene su jeftini samostalni uređaji, kao i strojevi za automatizaciju i prilagođavanje formata. Encoder također ima JST konektor. Ali ovaj nema kabel. Kabel iz sustava upravljanja motorom spojen je izravno na enkoder.Motori sa navojnim vretenom mogu se instalirati i kupiti kao pojedinačne komponente. Kada rade zajedno, vretenca su dodatno povezana s motorom pomoću Loctite 648. Nakon 24 sata vrijeme stvrdnjavanja je završeno. Osim toga, svaki se motor podešava pomoću vijka u stroju za ispravljanje kako bi se osigurala dobra kvaliteta.