- Veličina: NEMA24 / veličina prirubnice 60 mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 3,00Nm
- Nazivna struja: 4.20A
- Priključak motora: usukani vodiči s JST konektorom
Change Language :
Koračni motor s vijkom za vođenje impresionira svojim visokim zakretnim momentom u srednjem rasponu brzina. Dimenzije sklopa identične su NEMA23, što omogućuje mnoge primjene. Olovo vijčani koračni motor radi precizno, robustan je, isplativ i lagan za kontrolu. Koristi se u jeftinim samostalnim uređajima, kao i strojevima za automatizaciju i prilagođavanje formata. Motorni spoj ima JST konektor. Ovo strši 300 mm od stražnjeg dijela kućišta motora. Prednost ovog konektor je što je isplativo od metričkog konektora. Motori s vretenima mogu se instalirati i kupiti kao pojedinačne komponente. Kada rade zajedno, metrički vreteni dodatno je spojeno na motor s Loctite 648. Nakon 24 sata završeno je vrijeme očvršćivanja. Osim toga, svaki motor se podešava s vretenom s navojem u uređaju za ispravljanje vretena kako bi se mogla osigurati dobra kvaliteta.
▲ Unaprijeđena tehnologija:
Snažan motor s navojem s direktnim navojnim spojem
▼ Smanjenje troškova:
Četiri nova tipa motora
■ dokaz:
Do tri puta veći okretni moment u usporedbi sa NEMA 23
● Održivost:
Bez podmazivanja i održavanja sa do 20.000 radnih sati