- Veličina: NEMA24 / veličina prirubnice 60 mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 3,00Nm
- Nazivna struja: 4.20A
- Motorni priključci: usukani vodiči s JST konektorom, enkoder s JST konektorom
Change Language :
Koračni motor s vijkom za vođenje impresionira svojim visokim zakretnim momentom u srednjem rasponu brzina. Dimenzije sklopa identične su NEMA23, što omogućuje mnoge primjene. Olovo vijčani koračni motor radi precizno, robustan je, isplativ i lagan za kontrolu. Koristi se u jeftinim samostalnim uređajima, kao i strojevima za automatizaciju i prilagođavanje formata. Motorni spoj ima JST konektor. Ovo strši 300 mm od stražnjeg dijela kućišta motora. Encoder također ima JST konektor. Ali ovo nema kabel. Kabel iz sustava za upravljanje motorom izravno je spojen na enkoder. Prednost ovog konektor je što je isplativo od metričkog konektora. Motori s vretenastim vijkom mogu se instalirati i kupiti kao pojedinačne komponente. Kada rade zajedno, vretena su dodatno povezana s motorom pomoću Loctite 648. Nakon 24 sata, vrijeme stvrdnjavanja je gotovo. Osim toga, svaki motor se podešava s vretenom u stroju za ravnanje vretena kako bi se osigurala dobra kvaliteta.
▲ Unaprijeđena tehnologija:
Snažan motor s navojem s direktnim navojnim spojem
▼ Smanjenje troškova:
Četiri nova tipa motora
■ dokaz:
Do tri puta veći okretni moment u usporedbi sa NEMA 23
● Održivost:
Bez podmazivanja i održavanja sa do 20.000 radnih sati