igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informacije o proizvodu
- Broj
osovina: 6
- Opterećenje
capacity (maks.): 2 kg
- Ponovljivost:
±1mm
- Domet:
maks. 664 mm
- Nominalni
domet: 400 mm
- Dinamika s kapacitetom opterećenja od 500 g
kapacitet: min. 7 uspona/min
- Neto
težina: 8,2 kg
- Moguće područje primjene:
servisna robotika, priprema za funkcije kobota
- Upravljački
sustav: plug and play
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-6DOF-03